Publicar produtos
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
    Hollaender

    Speed-Rail® Hand Railing System

    Traduzido por Google,

    Nossos sistemas de corrimão Speed-Rail® têm ótima aparência, são fáceis de instalar e são feitos da liga de alumínio mais resistente à corrosão disponível no mercado. Ao contrário das alternativas soldadas, nossos sistemas de corrimão são fáceis de instalar, sem a necessidade de conhecimentos especializados, e são muito fáceis de reconfigurar em tempo real.

    Sistemas de corrimão Speed-Rail® - Características e benefícios

    • O design do "Kit de Peças" permite a montagem no local e é fácil de reconfigurar quando os desenhos não correspondem ao local
    • O visual exclusivo "Industrial Chic" é ideal para estética urbana ou industrial
    • Fácil de instalar, sem necessidade de conhecimentos especiais
    • Tubos de alumínio anodizado e conexões de alumínio e magnésio são extremamente resistentes à corrosão, permitindo o menor custo de manutenção a longo prazo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspeed-rail-hand-railing-system
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosSpeed-Rail®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States