Publicar produtos
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    Traduzido por Google,

    S4500 - Sistema de Potência Total

    Ocultando o operador giratório suspenso, o 4500 é uma solução completa, incluindo operador, porta e batentes, para dar ao seu projeto uma estética agradável onde os operadores giratórios montados na superfície não são desejáveis ​​ou práticos.

    Características:

    • Peso máximo recomendado da folha da porta: 700 libras
      • Para peso superior a este consulte a Horton Factory pois a aplicação e frequência são variáveis ​​que podem permitir peso de até 800 libras .
    • Tamanhos de cabeçalho: 6"x6" ou 4"x6"
    • Largura da porta: até 48"

    Formulários:

    • Assistência médica
    • Edifícios de escritórios
    • Aviação
    • Restaurantes

    Onde usado:

    • Entrada principal
    • Corredores
    • Sala de reuniões
    • Portas de escritório
    Especificação
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4500 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Door & Frame Package)
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S4500
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR
      ARM DESIGN:Direct Drive
      INSTALLATION:Overhead Concealed
      MOUNTING:Side Load
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHorton-S4500
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors