Publicar produtos
DCM-500BAH-OS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Hands Free Dispenser, Built in Storage Bin
Hoshizaki

DCM-500BAH-OS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Hands Free Dispenser, Built in Storage Bin

Traduzido por Google,
O DCM-500BAH-OS é capaz de produzir aproximadamente 618 libras de cubos de gelo tipo pepita Cubelet por dia. O recipiente de armazenamento embutido comporta até 40 libras de gelo * por vez. Esta máquina de gelo resfriada a ar possui um sensor remoto LED para operação com as mãos livres em recipientes opacos. Esta máquina de gelo/distribuidor sanitário apresenta um mecanismo de distribuição fácil de usar que permite que gelo em cubos fácil de mastigar seja dispensado com um simples apertar de um botão. Este modelo possui CleanCycle12™ – A cada 12 horas, realiza uma purga de 15 minutos para se limpar e é protegido pelo agente antimicrobiano H-GUARD Plus. O design do dispensador sanitário mantém o gelo totalmente contido até que seja necessário, minimizando a oportunidade de contaminação cruzada e mantendo o gelo limpo. Mantenha sua cozinha funcionando perfeitamente com este dispensador de gelo e água Cubelet. Suporte não incluído.*Classificado de acordo com o padrão AHRI 820(IP). Capacidade baseada em 100% do volume total x densidade média de gelo de 30 lb/ft3.
Especificação
    • Dimensions: 26″ W x 22-1/2″ D x 40″ H
    • Up to 618 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 40 lbs of built-in storage capacity (1.3ft3)
    • Produces small cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Place on countertop or optional stand: SD-450, SD-500
    • LED remote sensor for hands-free operation with opaque containers
    • CleanCycle12™ – Every 12 hrs, it performs 15 min purge to clean itself
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 4.1 oz. / 570 g)
    • Heat Rejection: BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 12.9 amps (20 Amp Max fuse)
    • 5.62 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine. (Serial numbers VxxxxxJ and after).
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadcm-500bah-os-cubelet-icemaker
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosIce & Water Dispensers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC001207
  • Nome ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIcemakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniclassCommercial Cube Ice Makers

Disponibilidade da região

América do Norte