Publicar produtos
F-801MAJ-C, Cubelet Icemaker, Air-cooled
Hoshizaki

F-801MAJ-C, Cubelet Icemaker, Air-cooled

Traduzido por Google,
O F-801MAJ-C é capaz de produzir aproximadamente 632 libras de cubos de gelo (tipo pepita) por dia. O gelo Cubelet é o gelo mais popular para bebidas – pois esfria a bebida rapidamente e absorve o sabor, tornando-o uma guloseima fácil de mastigar. Esta máquina de gelo modular Slim Line refrigerada a ar apresenta o design Advanced CleanCycle24 ™, além de uma construção de eixo helicoidal sem graxa, tornando-a simples de manter. O F-801MAJ-C requer monofásico, 115v/60/1, 3 fios, incluindo terra. Deve ser conectado fisicamente no local, nenhum cabo/plugue incluído. Conexão elétrica conectada no local de instalação. Caixas e dispensadores compatíveis, vendidos separadamente: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, B- 1150, B-1300, B-1500, B-1650. Qualificado pela ENERGY STAR®. Consulte a Folha de Especificações para obter detalhes adicionais.
Especificação
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 26″ H
    • Up to 632 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces small cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650
    • 2 second rinse every hour to remove sediment for cleaner ice
    • Advanced CleanCycle24™ design
    • Infrared bin control for easy cleaning and reliability
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 12 oz. / 790 g)
    • Heat Rejection: BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 11.8 amps (15 Amp Max fuse)
    • 5 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf-801maj-c-cubelet-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de produtosIce Makers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC001207
  • Nome ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIcemakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniclassCommercial Cube Ice Makers

Disponibilidade da região

América do Norte