O freezer vertical de seção única F1A-FG Steelheart Series com porta totalmente de vidro é um burro de carga que economiza espaço. Sistema de controle de estado sólido com alarmes de temperatura e display LED (°F ou °C). Com uma capacidade líquida de 23,1 pés cúbicos, este eficiente freezer vertical e design de fluxo de ar frontal é perfeito para cozinhas quentes/apertadas. O F1A-FG é construído em aço inoxidável, o que protege esta unidade contra danos acidentais e ferrugem. Além disso, é fácil de limpar.
O F1A-FG também inclui barras de luz LED internas montadas verticalmente em cada parede, (4) rodízios de haste de 4" (2 com freios) são padrão, além de uma porta de fechamento automático assistida por mola reversível em campo com recurso de permanência aberta (sem necessidade de kit 'd). Consumo elétrico de 7,73 kWh/dia a 8,5 A, cabo de 10 pés de comprimento com plugue NEMA 5 – 15P. Kits opcionais: Pernas de 6", prateleiras de epóxi ou aço inoxidável, corrediças de bandeja/panela, abridor de porta com pedal, Filtro de ar adicional. A unidade é listada em ETL Safety (EUA e C), ETL Sanitation e inclui seis anos de garantia para peças, cinco anos de garantia de mão de obra e sete anos de garantia para compressor.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |