Publicar produtos
HR15A, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR15A, Refrigerator, Single Section Undercounter

Traduzido por Google,

O HR15A é um refrigerador de bancada de 15" com uma porta de aço inoxidável com fechadura em uma altura compatível com ADA que garante que todos os seus produtos perecíveis sejam armazenados com segurança. Este refrigerador de bancada é aprovado pela UL para uso externo, permitindo que ele fique ao ar livre no pátio , à beira da piscina ou na varanda. O HR15A tem tamanho semelhante às nossas populares máquinas de gelo subterrâneas de 15 polegadas de largura (séries AM-50 e C-80), o que permite a conveniência de gelo e refrigeração em até 30 polegadas!

O exterior de aço inoxidável (frente, laterais, parte superior) e um interior de aço inoxidável apresentam uma capacidade líquida espaçosa de 2,54 pés cúbicos. O interior em aço inoxidável com luzes LED, incluindo (2) prateleiras deslizantes em aço inoxidável ajustáveis ​​em incrementos de 1,41" em suportes de alumínio anodizado.

Controles eletrônicos simples com display LED de temperatura, isolados com isolamento de ciclopentano ecologicamente correto e resfriados com refrigerante R-600a ecologicamente correto significam que o HR15A opera no pico de eficiência. Na verdade, o HR15A é qualificado pela ENERGY STAR®.

Este refrigerador compacto de seção única usa um fluxo de ar de ventilação frontal, portanto, não requer espaço para circulação de ar lateral. Portanto, ele pode caber perfeitamente em áreas apertadas e vem (4) pernas ajustáveis ​​embutidas de 4" são padrão. Capacidade da prateleira: aproximadamente (18) garrafas de 20 onças, elétrica: 115v/60/1, cabo e plugue de 9 pés. O a unidade é listada na UL EPH, compatível com ADA, compatível com ADA, qualificada pela ENERGY STAR® e inclui uma garantia de cinco anos para o compressor – três anos de garantia para peças e mão de obra.

Especificação
    • Dimensions: 14.8″ W x 25.75″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 2.54 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Stainless steel interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly cyclopentane insulation
    • (2) stainless steel slide out shelves adjustable in 1.41″ increments on anodized aluminum supports
    • Electronic controls with LED temperature display
    • R-600a refrigerant
    • (4) 1″ Built in adjustable legs are standard
    • Automatic time-initiated heated defrost
    • Shelf capacity: approx. (18) 20oz. bottles
    • Nominal Compres. of 222 BTU/hr at 1/10 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 30.75″ L x 18″ D x 37.75″ H at 110 lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahr15a-refrigerator-single-section-undercounter
  • Familia de productoPreparation
  • Grupo de produtosUndercounters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
  • Código CSI MasterFormat 201411 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Food Preparation Appliances
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniclassCommercial Refrigerators

Disponibilidade da região

América do Norte