Publicar produtos
IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Traduzido por Google,
O IM-50BAA-LM é capaz de produzir aproximadamente 50 libras de cubos quadrados individuais. O formato de cubo quadrado derrete muito lentamente, resfriando as bebidas com diluição mínima. Esta máquina de gelo embutida com compartimento de armazenamento refrigerado a ar possui até 22 libras de capacidade de armazenamento embutida * e seu tamanho pequeno pode caber facilmente sob um balcão de bar. O IM-50BAA-LM é monofásico, 115v/60/1, cabo de 6,5 pés com plugue NEMA 5-15 e usa refrigerante R-134a (6,0 onças/170 g). Consulte a folha de especificações para obter detalhes adicionais.*Classificado de acordo com o padrão AHRI 820(IP). Capacidade baseada em 100% do volume total x densidade média de gelo de 30 lb/ft3.
Especificação
    • Dimensions: 19-3/4″ W x 17-3/4″ D x 39- 1/2 ” H
    • Up to 50 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity
    • Produces individual clear, solid 1.9″ x 1.9″ x 2.3″ cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Front in, back out airflow
    • Ice scoop included
    • Foam injected polyurethane for insulation (HFC free)
    • Small footprint can easily fit under a bar counter
    • R-134a refrigerant (6.0 oz. / 170 g)
    • Heat Rejection:1500 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 15.7 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft. cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaim-50baa-lm-square-cuber-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de produtosIce Makers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC001207
  • Nome ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIcemakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniclassCommercial Cube Ice Makers

Disponibilidade da região

América do Norte