Publicar produtos
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
    Arquivado

    H3 door

    Used both in the tertiary and the industrial sectors, this door with multiple fillings, held in place with aluminium or PVC beads, has unlimited possibilities.
    Especificação
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Surface-mounted rail

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Fillings held with strips
      Full - Half-glazed - Glazed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de produtosPorte aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1030
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors