Publicar produtos
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
    Arquivado

    Tertial door

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Our latest designed glass door is a perfect match for your office environment. This refined door with a minimalist aluminium framework is mounted on pivots and provides a top of the art contemporary design.
    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 41mm
      Height 2034mm
      Width 832-932mm

      Hanging method
      Pivots

      Option(s)
      Swing : Single - Double
      With or without european lock

      Acoustic
      29 - 35 dB Rw
      28 - 34 dB RA

      Filling
      6mm glazing sandwiched in the framework

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTERTIAL
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de produtosPorte aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1030
    • Profundidade (mm)41
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors