Publicar produtos
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Traduzido por Google,

por Hubbell Wiring Device-Kellems
ID do catálogo: HBL501232W

Bobinas de cabos e cabos, bobinas de cabos à prova de intempéries, 50', cabo SO 12/3, amarelo

  • A trava da catraca pode ser desengatada em campo
  • A base do pivô opcional permite uma rotação de 340° do carretel
  • A guia de rolos de várias posições pode ser montada em quatro posições diferentes

Trava de catraca e seja ativado/desativado

Especificação
  • General
    Application Bench, Ceiling and Wall Mounted
    Base Type Optional
    Cable Length 50 Ft
    Cable Type #12/3 SOW-A
    Construction Steel
    Duty Heavy Duty
    Item Type Reel with Stripped Leads
    OEM Brand Name Hubbell Wiring Device-Kellems
    Performance
    Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
    Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
    Series Industrial
    Type 16" Weatherproof
    UPC 783585209159

    Dimensions
    Cable Length Active 600
    Cable Length Inactive 60
    Reel Frame Dimension Steel

    Electrical Ratings
    Amperage Rating 20 A
    Current / Amperage Rating 20 A
    Voltage Rating 600 VAC

    Conductor Related
    Cable Specification 12/3 SOW-A
    Feeder Cord 12/3 SOW-A
    Nema Color Yellow and Black

    Certifications and Compliance
    Industry Standard(s) UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCord-and-Cable-Reels-HBL501232W
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de produtosCable Reels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHoses, hose reels and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniclassElectrical Cable Reels