Publicar produtos
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Traduzido por Google,

por Hubbell Wiring Device-Kellems
ID do catálogo: HBLC40182LED

Energia Temporária
Iluminação Industrial Temporária
Carretel de cabo com lâmpadas de mão

Características
Interruptor liga/desliga coberto localizado na alça para controlar os LEDs laterais e finais
Luz de flash ou luz de piso com recurso de luz final
Comprimento desejado do cabo mantido automaticamente através do mecanismo de trava positiva
Construído em aço durável resistente à corrosão

Especificação
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de produtosCord Reels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHoses, hose reels and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniclassElectrical Cable Reels