Publicar produtos
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

Traduzido por Google,

por Hubbell Wiring Device-Kellems

Carretel Industrial Branco com Caixa de Saída Portátil Amarela e (1) Receptáculo Duplex 15A, UL Tipo 1, 45 Ft, #14/3 SJO, 15 A, 250 VAC

Características

  • Construção de alumínio fundido durável e resistente à corrosão
  • UL Tipo 1
  • O braço guia de várias posições pode ser montado em duas posições diferentes
  • O mecanismo de trava positiva mantém automaticamente o comprimento desejado do cabo
  • Ratchet Lock pode ser desengatado em campo para aplicações de tensão constante
Especificação
  • General
    Cable Length: 45 Ft
    Cable Type: #14/3 SJO
    Series: inREACH
    UPC: 783585669090

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating: 15 A
    Voltage Rating: 250 VAC
    Voltage Rating Description: 250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires: 3-Wire

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCord-and-Cable-Reels-HBLI45143R15
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de produtosCord Reels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHoses, hose reels and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniclassElectrical Cable Reels