Publicar produtos
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Traduzido por Google,

    por Hubbell Wiring Device-Kellems

    Bobinas de cabo à prova de intempéries

    Características

    • Construção de alumínio fundido durável e resistente à corrosão
    • UL Tipo 4
    • O braço guia de várias posições pode ser montado em duas posições diferentes
    • O mecanismo de trava positiva mantém automaticamente o comprimento desejado do cabo
    • Ratchet Lock pode ser desengatado em campo para aplicações de tensão constante

    Especificação
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
    • Grupo de produtosCord Reels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCCable reels
    • Código UNSPSC26121635
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHoses, hose reels and ancillaries
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17 11
    • Título OmniclassElectrical Cable Reels