Publicar produtos
HydraWedge™ SM50 - Wedge Barrier
HySecurity

HydraWedge™ SM50 - Wedge Barrier

Traduzido por Google,

HydraWedge™ SM50 | Barreira resistente a colisões | HVM

Segurança embutida e de abertura rápida. A cunha para fundação rasa conta com potência hidráulica e controles HySecurity. Esta barreira de cunha para veículos de alto ciclo possui três certificações nacionais e internacionais de segurança contra colisões.

Classificação: Barreira em cunha com penetração zero e classificação para colisões*.

Confiável: Cunha de longa duração e baixa manutenção com UPS de reserva opcional, proporcionando centenas de ciclos após perda de energia.

Programável: configurações personalizadas e configuráveis para requisitos específicos do local.

Rápido: Tempos de abertura de apenas um segundo proporcionam alto ciclo, rapidez em todo o processo para gerenciar o tráfego e manter alta segurança.

Instalação: Instalação rápida, tamanho compacto e fundação com design de montagem rasa de 12 polegadas e vergalhão mínimo.

Solução de problemas: solução fácil de problemas do sistema com log de eventos integrado.

Fabricado nos EUA: projetado, testado e construído nos EUA com materiais de origem global.

Especificação
  • Features:

    Rating: Zero-penetration, crash-rated wedge barrier*. 

    Reliable: Long-life, low-maintenance wedge with optional UPS backup providing hundreds of cycles after power loss. 

    Programmable: Customized, configurable settings for site specific requirements. 

    Fast: Open times in as little as one second provide high cycle, fast throughout for managing traffic and maintain high security. 

    Installation: Fast installation, small footprint and foundation using 12 inch shallow mount design and minimal rebar. 

    Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    HydraWedge

  • Wedge barricades
  • High-security barriers
  • Crash-rated systems
  • Vehicle access control
  • Anti-ram barriers
  • Perimeter security
  • Government facilities
  • Military bases
  • Critical infrastructure
  • Emergency deployment

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahydrawedge-sm50
    • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
    • Grupo de produtosHostile Vehicle Mitigation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Código ETIMEC003214
    • Nome ETIMWedge
    • Código CSI MasterFormat 201434 71 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Vehicle Crash Barriers
    • Número OmniClass23-11 25 15
    • Título OmniclassPerimeter Gates

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States