SlideSmart™ DC | Operador de portão deslizante
Operador de portão deslizante confiável com bateria reserva. Operador de portão deslizante com acionamento por corrente que não agride o hardware do portão, com recursos como partida e parada suaves, velocidades ajustáveis e detecção de obstrução adotiva. Excelente para aplicações solares.
Características:
Limite de peso e comprimento: Mova portões de até 1.500 lb e 40 pés.
Confiável: A bateria reserva oferece até 1.210 m de autonomia. Recarregue as baterias para até 7.610 m.
Programável: Mais de 70 configurações configuráveis pelo usuário para atender aos requisitos específicos do local.
Bateria: monitore as condições da bateria e maximize a vida útil com o sistema de troca inteligente.
Diagnóstico: Solução de problemas fácil do sistema com registro de eventos integrado.
Ajustável: Velocidades de abertura e fechamento independentes e ajustáveis em campo.
Fabricado nos EUA: projetado, testado e construído nos EUA com materiais de origem global.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |