Publicar produtos
AC Power Supply HyInverter
HySecurity

AC Power Supply HyInverter

Traduzido por Google,

Fonte de alimentação CA com HyInverter™ CA

Faça backup dos seus operadores de ar condicionado e inversores de frequência.

Mantenha portões, portas ou outros dispositivos de 3.000 W em funcionamento em caso de queda de energia CA.

Características:

Rápido: Transferência rápida de energia; ocorre em 1/2 ciclo CA.

Instalação: Pode ser instalado em qualquer ponto do circuito derivado, desde o painel até o dispositivo protegido.

UPS: Os modelos VFD de até 2 hp agora têm a opção de um sistema de alimentação ininterrupta (UPS) verdadeiro.

Onda Senoidal: Saída de onda senoidal pura.

Partida suave: Pode ser usado com equipamentos acionados por motores de 1 hp a 2 hp equipados com controladores de partida suave.

Resistivo: Pode ser usado com cargas resistivas de até 3.000 Watts.

Fonte de alimentação de reserva para inversor CA

  • Automatização de portão de batente
  • Portões de batente automáticos
  • Portões de entrada de automóveis
  • Portões ornamentais de balanço
  • Portões de balanço residenciais
  • Automatizadores industriais para portões de batente
  • Operadores de portão de batente comerciais
Especificação
  • Operators: 

    • HydraSwing; SlideDriver (15, 40, 50VF2/3), SlideDriver II (SD15, SD40, SD50F, SD80V) StrongArm; StrongArm M30/M50; SwingRiser (single leaf models)

    Duty Cycle: 

    • See operator

    Horsepower: 

    • 1 hp, or up to 2 hp HySecurity operators with Variable Frequency Drive (VFD) controller

    Temperature Rating: 

    -40º to 122º F (-40º to 50ºC) Heater and fan automatically adjust cabinet temperature for optimal battery life

    Input Voltage: 

    • 208/230V 50/60Hz

    Batteries: 

    • 4 AGM batteries for extended cycles. 110Ah, 12VDC each; 5200 Wh

    Communication: 

    • Modbus RTU via RS-485

    User Controls: 

    • Programmable with Smart Touch Controller or SmartTouch 720/725

    Enclosure:

    NEMA 3R. Footman loops for lifting. Heater and fan automatically adjust cabinet temperature for optimal battery life.

    ETL Listed (UL 325):

    • ETL Listed (UL 1778)

    AC Loss Signal: 

    • Dry contact output to report power failure to gate operator (50mA, 0-36VDC)

    Charger: 

    • Smart charge system conditions batteries

    Humidity: 

    • 5% to 95% relative humidity, non-condensing

    Input Power: 

    • 208/230VAC, single phase, 60/50Hz switch selectable

    Output Power: 

    • 230V 60Hz or 220V 50Hz, 3000VA

    Recharge:

    • Fast: Minimum 6 hour recharge; 12 hours for high cycle applications.

    Retrofit: 

    • Easy. Same fi t and fi nish as existing AC powered operator

    Surge Power: 

    • 6000VA, 10 seconds

    Warranty: 

    • 2 year (system and electronics), 1 year battery
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahyinverter-backup-AC-power-supply
  • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
  • Grupo de produtosBattery Backup
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
  • Código ETIMEC001093
  • Nome ETIMSliding gate operator
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding gate systems
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 11
  • Título CSI MasterFormat 2014Gate Operators
  • Número OmniClass23-11 25 15 15
  • Título OmniclassSliding Gates