Publicar produtos
StrongArm®M30/M50 - Drop Arm Barrier
StrongArm®M30/M50 - Drop Arm Barrier
StrongArm®M30/M50 - Drop Arm Barrier
StrongArm®M30/M50 - Drop Arm Barrier
    HySecurity

    StrongArm®M30/M50 - Drop Arm Barrier

    Traduzido por Google,

    StrongArm® M30/M50 | Barreira de braço de queda | Barreira com classificação de colisão | HVM

    Máxima segurança e poder de parada com nossa classificação de colisão

    Barreira de veículos resistente a colisões com design patenteado de braço duplo para um caminhão de 15.000 lb em seu caminho.

    Características:

    Classificação: O poder de parar um caminhão, com aproximadamente 1 metro de penetração*.

    Sem energia: os modelos StrongArm M30 NP/M50 NP (sem energia) defendem locais de alta segurança e baixo tráfego que não têm energia.

    Modelos: Modelos de certificação internacional (CE) disponíveis.

    Velocidade: Abra pontos de acesso em apenas seis segundos, reduzindo congestionamentos ao minimizar os tempos de abertura dos portões.

    Design: O design patenteado de braço duplo impede que veículos de todos os tamanhos violem o perímetro de segurança.

    Segurança: O sensor fotográfico monitorado de 90° para o braço quando obstruído para maior segurança.

    Toque: componentes hidráulicos e de aço de nível aeronáutico proporcionam a mais alta durabilidade.

    Braço: A abertura total de 90˚ evita que veículos altos prendam o braço.

    Fabricado nos EUA: projetado, testado e construído nos EUA com materiais de origem global.

    Especificação
    • Features:

      Rating: The power to stop a truck in its tracks, with approximately 1 meter of penetration*. 

      No Power: StrongArm M30 NP/M50 NP (No-power) models defend high security, low-traffic, sites that do not have power. 

      Models: International certification models (CE) available. 

      Speed: Open access points in as quick as six seconds, reducing traffic backups by minimizing gate open times. 

      Design: Patented dual arm design prevents vehicles of all sizes from breaching the secure perimeter. 

      Safety: 90° Monitored photo eye stops arm when obstructed for enhanced safety. 

      Touch: Aircraft-grade hydraulics and steel components provide the highest durability. 

      Arm: Full 90˚ opening prevents tall vehicles from clipping arm. 

      Made in USA: Designed, tested, and built within USA from globally sourced materials.

      Traffic Arm

      • Barrier arm barricades
      • High-security barriers
      • Crash-rated systems
      • Vehicle access control
      • Anti-ram barriers
      • Perimeter security
      • Government facilities
      • Military bases
      • Critical infrastructure
      • Emergency deployment
      • Crash barrier arms 
      • crash traffic arm
      • crash traffic barrier
      • crash Vehicle access control
      • crash Perimeter security
      • Crash Critical infrastructure
      • crash Emergency deployment
      • active vehicle barrier
      • final denial barrier 
      • dual arm barrier
      • dual arm barrier crash
      • final denial barrier crash 
      • drop arm barrier 
      • Crash drop arm barrier
      • crash beam
      • avb
      • avb crash 
      • High security
      • crash test certified
      • beam barricades
      • anti-terrorist
      • military security
      • government security
      • Surface Mounted Solutions 
      • Critical Infrastructure Security
      • Government/Federal Buildings
      • Airport Security  
      • Seaport Security 
      • Parking Solutions 
      • m30/m50
      • crash engineered
      • hysecurity
      • crash rated
      • astm f2656
      • astm f2656 2017
      • Department of state k ratings
      • Department of defense k ratings
      • k8
      • k14
      • k4


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicastrongarm-m30-m50
      • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
      • Grupo de produtosHostile Vehicle Mitigation
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-01-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoSliding gate systems
      • Código CSI MasterFormat 201434 71 13.16
      • Título CSI MasterFormat 2014Vehicle Crash Barriers
      • Número OmniClass23-39 11 11 11 11
      • Título OmniclassCrash Barriers ( including Impact Attenuating Devices)

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      United States