Publicar produtos
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
    HySecurity

    SlideDriver II - Slide Gate Operator

    Traduzido por Google,

    SlideDriver™ II | Operador de portão deslizante

    Conheça a próxima geração do SlideDriver™ da HySecurity: o SlideDriver II se baseia em um legado de segurança e confiabilidade com a nova placa de controle SmartTouch 725. O controlador SmartTouch 725 adiciona mais de 20 recursos ao SlideDriver II e está mais inteligente do que nunca com o uso do aplicativo HySecurity Installer.

    Máxima segurança aliada à extrema durabilidade. O operador de portão deslizante mais seguro, com potência para movimentar qualquer portão e personalizável para cada aplicação.

    CARACTERÍSTICAS

      Potente: Mova portões de até 20.000 lb.

      Resistente: Chassi de aço seguro e tampa resistente a afunilamento.

      Confiável : os modelos de UPS permanecem funcionais durante uma queda de energia.

      Programável: configure para requisitos específicos do local.

      Rápido : velocidade de operação de 1 a 3 pés/s. Operação rápida de emergência a 3 pés/s.

      Inteligente: controles primários/secundários integrados e configurações de relé pré-programadas.

      Desempenho em todas as condições climáticas: ampla faixa de temperatura sem aquecedor.

      Durável: Vida útil de décadas e baixa manutenção.

      Fabricado nos EUA: projetado, testado e construído nos EUA com materiais de origem global.

    SEGURANÇA

    Certificado pela UL - Testado de acordo com as mais rigorosas diretrizes industriais UL 325. Dispositivos de aprisionamento secundários precisam ser adicionados para atender aos padrões UL325. Seu instalador recomendará dispositivos de aprisionamento secundários adequados para sua instalação, como sensores fotoelétricos ou sensores de borda.

    Sensores de segurança para portões - Proteja as pessoas que entram ou saem do seu portão com sensores de segurança que impedem que o portão feche em obstruções.

    GARANTIA

    • Garantia do Operador: 5 anos Comercial, industrial


    Especificação
    • Features:

      Powerful: Move gates up to 20,000 lb.

      Tough: Secure steel chassis and taper resistant cover.

      Reliable: UPS models remain functional during a power outage.

      Programmable: Configure for specific site requirements.

      Fast: 1-3 ft/s operating speed. Emergency fast operate at 3 ft/s.

      Smart: Integrated primary/ secondary controls and preprogrammed relay settings.

      All weather performance: Wide temperature range without heater.

      Durable: Decades long life and low maintenance.

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      • Slide gate operators
      • Automated gates
      • Residential security
      • Commercial gate systems
      • Access control
      • Safety sensors
      • Smart gate technology
      • Industrial security
      • Wireless communication
      • Gate management


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslidedriver-ii
    • Familia de productoCommercial Security Gates Operator
    • Grupo de produtosSecurity Slide Gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Código ETIMEC001093
    • Nome ETIMSliding gate operator
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding gate systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Título CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Número OmniClass23-11 25 15 15
    • Título OmniclassSliding Gates

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States