SlideSmart™HD | Operador de portão deslizante
Mova portões grandes e pesados com facilidade
Operador de portão deslizante de alta resistência com suporte para almofada ou poste, com bateria reserva. Reduz o desgaste do portão e do operador com partida e parada suaves controladas.
Características:
Limite de peso e comprimento: Mova portões de até 3.500 lb e 50 pés.
Design: Gabinete de aço resistente a roedores para montagem em poste ou em base.
UPS: Bateria de reserva padrão para manter os portões em movimento por até 100 ciclos, com atualizações de bateria para até 600 ciclos.
Programável: Mais de 70 configurações configuráveis pelo usuário para atender aos requisitos específicos do local.
Velocidade: O HD 15F realiza ciclos na metade do tempo dos operadores padrão.
Solução de problemas: solução fácil de problemas do sistema com log de eventos integrado.
Bateria: monitore as condições da bateria e maximize a vida útil com o sistema de carregamento inteligente.
Retrofit: Adapte facilmente operadores de perfil semelhante prontos para uso.
Fabricado nos EUA: projetado, testado e construído nos EUA com materiais de origem global.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |