Publicar produtos
SmartTouch™720/725
SmartTouch™720/725
SmartTouch™720/725
    HySecurity

    SmartTouch™720/725

    Traduzido por Google,

    Toque inteligente

    Projetado para ciclos máximos e longa vida útil, o controlador SmartTouch atende às necessidades das aplicações mais seguras. Recursos 3 Solução de problemas Salve as configurações do operador e solucione problemas do sistema por meio do aplicativo instalador para smartphone ou USB. Compatibilidade Compatível com acessórios Nice: receptor OXI, transmissores ERA e INTI e olhos fotográficos BlueBUS. Detector de veículo 4 portas para detectores de veículos HySecurity Hy5B ​​2.0, permitindo recursos avançados. Configurável Três relés de usuário configuráveis ​​mais módulo de expansão SmartTouch I/O para 5 saídas de relé adicionais.

    Capacidade de monitoramento e gerenciamento remoto fácil com display OLED HyNet™ OLED incorporado OLED de 32 caracteres fornece maior confiabilidade para programação e solução de problemas. Aplicativo instalador SmartTouch 725 Aplicativo instalador para configuração simplificada e diagnóstico remoto.

    Características:

    Sensor de aprisionamento inerente adaptável (IES) Qualquer impedimento ao deslocamento do portão é detectado pelo sistema, interrompendo o movimento do portão conforme os padrões de segurança UL 325. O sistema inteligente monitora a energia do portão e então adapta o IES para disparar em um limite ajustável acima da energia normal. Tecnologia HyNet™ integrada Fornece recursos de gerenciamento remoto via ethernet: relata com segurança o status do sistema do portão, veículos na cola, batidas no portão, falha na operação e muito mais. Tudo em tempo real para manter a segurança do perímetro. Além disso, configure alertas de e-mail para comunicar problemas ao instalador, às instalações ou aos respondentes de segurança.

    Especificação
    • Features:

      Adaptive Inherent Entrapment Sensor (IES) Any impediment to gate travel is sensed by the system, stopping gate movement per UL 325 safety standards. The intelligent system monitors gate power then adapts the IES to trip at an adjustable threshold above normal power. Integrated HyNet™ Technology Provides remote management capabilities over ethernet: securely report gate system status, vehicle tailgating, gate hits, failure to operate, and more. All in real time to maintain perimeter security. Additionally, configure email alerts to communicate issues to installer, facility or security responders.


      Adaptive Inherent Entrapment Sensor (IES) Any impediment to gate travel is sensed by the system, stopping gate movement per UL 325 safety standards. The intelligent system monitors gate power then adapts the IES to trip at an adjustable threshold above normal power. Integrated HyNet™ Technology Provides remote management capabilities over ethernet: securely report gate system status, vehicle tailgating, gate hits, failure to operate, and more. All in real time to maintain perimeter security. Additionally, configure email alerts to communicate issues to installer, facility or security responders.

      Sliding Gate

      • Swing gate automation
      • Slide gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Commercial swing gate operators
      • Automated Slide gates
      • Driveway Slide gates
      • Ornamental Slide gates
      • Residential Slide gates
      • Commercial Slide gate operators
      • Controllers
      • 720/725
      • SmartTouch
      • STC 720/725

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Residential garage door openers
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity wall mount opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmart-touch-720-725
    • Familia de productoCommercial Security Gates Operator
    • Grupo de produtosSecurity Traffic Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
    • Código ETIMEC001093
    • Nome ETIMSliding gate operator
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding gate systems
    • Código CSI MasterFormat 201401 55 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Traffic Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 17
    • Título OmniclassTraffic Control

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States