Publicar produtos
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
    HySecurity

    SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator

    Traduzido por Google,

    StrongArm® | Operador de portão basculante

    Controle de tráfego multifaixa confiável e de baixa manutenção

    A solução preferida para controle de tráfego, comprovada por décadas de serviço confiável

    Características:

    Alcance: Eleve os braços da barreira até 36 pés de comprimento para pontos de acesso amplos de veículos.

    Rápido: levante o braço em apenas 2 segundos (dependendo do tempo) para manter o trânsito fluindo.

    Distância livre: gira 90° para abrir totalmente os braços em até 28 pés, permitindo livre acesso de veículos altos.

    Programável: Configurável de acordo com requisitos específicos do local.

    Resistente: Chassi de aço seguro e tampa à prova de violação

    Aplicação: Controles primários/secundários fáceis com operadores de portão HySecurity.

    Modelos: modelo DOT com chassi padrão em aço galvanizado e suporte de braço destacável.

    Visível: o 14F conta com braço iluminado disponível para visibilidade noturna.

    Seguro: O suporte de braço destacável disponível trava o portão, protegendo pedestres, veículos e equipamentos.

    Fabricado nos EUA: projetado, testado e construído nos EUA com materiais de origem global.

    Especificação
    • Features:

      Reach: Raise barrier arms up to 36 ft long for broad vehicle access points. 

      Fast: Raise arm in as little as 2 seconds (depending on length) to keep traffic flowing. 

      Clearance: Rotates 90° to fully open arms up to 28 ft., allowing tall vehicles free access. 

      Programmable: Configurable to specific site requirements. 

      Tough: Secure steel chassis and tamper resistant cover 

      Application: Easy primary/secondary controls with HySecurity gate operators. 

      Models: DOT model with standard galvanized steel chassis and breakaway arm bracket. 

      Visible: 14F features available lighted arm for nighttime visibility. 

      Safe: Available breakaway arm mount stops gate, protecting pedestrians, vehicles, and equipment. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Swing Gate

      • Swing gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Industrial swing gate openers
      • Commercial swing gate operators

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaswingriser
      • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
      • Grupo de produtosSecurity Swing Gate
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-01-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
      • Código ETIMEC001092
      • Nome ETIMSwing gate operator
      • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_08
      • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic swing gate operator control panels
      • Código CSI MasterFormat 201401 55 26
      • Título CSI MasterFormat 2014Traffic Control
      • Número OmniClass23-11 25 15 17
      • Título OmniclassSwinging Gates

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      United States