Publicar produtos
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Primary Drain

    Traduzido por Google,

    Drenos de telhado sifônicos HydroMax® de alto desempenho, fabricados em uma variedade de materiais de qualidade para compatibilidade com todos os tipos de telhados e materiais de calhas, nossos drenos de 75 mm são nossos campeões de vendas devido à alta capacidade (até 25 l/s) e ao mesmo tempo são compactos para instalação em calhas estreitas.
    Testado de acordo com a norma ANSI/ASME A112.6.9 para drenagem sifônica de telhado; Norma Britânica BS 8490; EN 12056.
    Conformidade com ANSI/ASPE 45, BS 8490 e Código Internacional de Encanamento.

    Especificação
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahydromax-75mm-dia-primary-drain
    • Familia de productoHydroMax® Siphonic Drains
    • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)154
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal de resíduos
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 19
    • Título OmniclassSiphonic Roof Drains

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia