Publicar produtos
CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3

CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3

Traduzido por Google,
Misturador de bacia CONNECT AIR RMTD Slime CH3
Especificação
  • CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA7011
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosBasin Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)72
  • Largura (mm)185
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.06
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa
France