Publicar produtos
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Traduzido por Google,
    Quadro Misturador Banheira Chr Kit2 Easy-B.
    Especificação
    • Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7035
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBATH-SHOWER MIXERS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)172
    • Profundidade (mm)180
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.03
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit