Publicar produtos
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon

    Traduzido por Google,
    Ceratherm Navigo Misturador Termostático de Chuveiro 2 Controles (2 Saídas) Escudo Quadrado
    Especificação
    • • Single push/flow control operation • Thermostatic temperature control • Temperature handle to have temp stop override at 40C (factory set) • Push control handles to be Metal • Temperature control material Metal • Round wall escutcheon ZDC dia 157-158mm • Escutcheon thickness to be max. 10mm • Button dimensions to be in line with chosen design • Building in depth to be as existing Easy-Box • Sealing of face plate should be equivalent to our existing Easy-Box products. • Possibility to equip with distance frame on a later stage • Possibility to equip with existing extension kit – 20mm and 40mm (ideally existing A960704NU, A962476NU) • Number of part joins to be minimise to facilitate easy cleaning • Packaging – ISI Picture Box • Available in different finishes, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold,(A5) Magnetic Grey and (GN) Silver Storm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7295
    • Familia de productoNavigo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)172
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Netherlands
    Poland
    Russia
    Spain
    United Kingdom