Publicar produtos
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout

    Solos Sequential Basin Mixer Round Spout

    Traduzido por Google,
    SOLOS, Misturador de lavatório 20x221x301 mm, sem desperdício, Arejador oculto, tecnologia PVD
    Especificação
    • Solos Sequential Basin Mixer Round Spout, available in Brushed gold, Magnetic grey, Chrome, Glossy white, Silver storm and Silk Black finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7830
    • Familia de productoSolos
    • Grupo de produtosBASIN MIXER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)301
    • Largura (mm)20
    • Profundidade (mm)241
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Netherlands
    Poland
    United Kingdom