Publicar produtos
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Traduzido por Google,
    Conjunto Exposto de Misturador de Chuveiro com cartucho cerâmico Firma Flow de 38mm com limitador de água quente
    Especificação
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons 1-functional hand spray Fixed wall bracket 1500mm metal shower hose Comply with EN817 Shower mixer exposed with set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD251
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMixer taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Germany
    Italy
    Netherlands
    Poland
    Russia
    Spain
    United Kingdom