Publicar produtos
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário de parede Dea - Aquablade, Wash-down, Assento e tampa - Dobradiças de metal, In a box, Branco

    Especificação
    • Dea Wall mounted WC Bowl with Aquablade technology, Wash-down and Seat & Cover-Metal Hinges, Boxed, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3487
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)396
    • Largura (mm)366
    • Profundidade (mm)550
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets