Publicar produtos
CONNECT soap dish
CONNECT soap dish
CONNECT soap dish
CONNECT soap dish

    CONNECT soap dish

    Traduzido por Google,
    CONECTAR saboneteira
    Especificação
    • CONNECT soap dish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA9155
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)126
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)0.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText