Publicar produtos
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    Traduzido por Google,

    Porta Magnum Niche 1400 mm , Versão Direita, 1 Porta Corrediça, 1 Painel Fixo, Vidro Transparente 8 mm, Ideal Clean, Acabamento Prateado.

    Especificação
    • Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9652
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1998
    • Largura (mm)1410
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText