Publicar produtos
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV

    Traduzido por Google,

    Porta de correr Kubo PSC 1050 mm, 1 porta de correr, 1 painel fixo, reversível, vidro de segurança transparente de 6 mm, revestimento ideal clean, acabamento prateado

    Especificação
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7330
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1953
    • Largura (mm)1070
    • Profundidade (mm)72.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText