Publicar produtos
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Traduzido por Google,
Torneiras de coluna de lavatório ativas com manípulos de alavanca
Especificação
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB8074
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)123
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)126
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets