Publicar produtos
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 de 5 estrelas4.6(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Monocomando para lavatório Ceraline
    Especificação
    • With its iconic cylindrical body shape, Ceraline complements a wide range of ceramic ware. Ceraline is a great choice for use in both new build and bathroom improvement projects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD136
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • Data de publicação2021-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)1.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa