Publicar produtos
CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP

CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP

Traduzido por Google,
CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTEROTOPO
Especificação
  • CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE1314
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosProduct Types not Allocated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)210
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)520
Ligações
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)10.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

Disponibilidade da região

Europa