Publicar produtos
CONNECT AIR ARC BASIN 65X47 WHITE  BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 65X47 WHITE  BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 65X47 WHITE  BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 65X47 WHITE  BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 65X47 WHITE  BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 65X47 WHITE BXD

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR ARC BASIN 65X47 BRANCO BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR ARC BASIN 65X47 WHITE BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1355
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosWASHBASIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)650
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa