Publicar produtos
TEMPO ARC Rectangular 150x70 NTH NHG IFP+

TEMPO ARC Rectangular 150x70 NTH NHG IFP+

Traduzido por Google,
TEMPO ARC Retangular 150x70 NTH NHG IFP+
Especificação
  • TEMPO ARC Rectangular 150x70 NTH NHG IFP+
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE1553
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-05
  • Número de edição1
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1500
Ligações
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Peso líquido (Kg)24.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs