Publicar produtos
CONNECT urinal 325x315mm
CONNECT urinal 325x315mm

    CONNECT urinal 325x315mm

    Traduzido por Google,
    CONECTAR mictório 325x315mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE5675
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)325
    • Profundidade (mm)315
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)16.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals