Publicar produtos
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Traduzido por Google,
    Abertura do arco Connect-Basin 600 mm
    Especificação
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7135
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWall-hung wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)460
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)16.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa