Publicar produtos
CONNECT CUBE H/R BSN 40X36 WHITE 1TH
CONNECT CUBE H/R BSN 40X36 WHITE 1TH
CONNECT CUBE H/R BSN 40X36 WHITE 1TH

    CONNECT CUBE H/R BSN 40X36 WHITE 1TH

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    CONECTAR CUBO H/R BSN 40X36 BRANCO 1º
    Especificação
    • CONNECT CUBE H/R BSN 40X36 WHITE 1TH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7137
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)360
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins