Publicar produtos
BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White

    BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White

    Traduzido por Google,
    BAHAMA ACTIVE 170X70 W. CONJUNTO DE PERNAS, Branco
    Especificação
    • BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK1807
    • Familia de productoBAHAMA
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)435
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs