Publicar produtos
BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE

BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE

Traduzido por Google,
BAHAMA ACTIVE DUO 180X80 Branco. CONJUNTO DE PERNAS, BRANCO
Especificação
  • BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK1808
  • Familia de productoBAHAMA
  • Grupo de produtosBath Tub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)435
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Ligações
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs