Publicar produtos
ACTIVE Bath OVAL 180x80mm OVAL, White, IG
ACTIVE Bath OVAL 180x80mm OVAL, White, IG

    ACTIVE Bath OVAL 180x80mm OVAL, White, IG

    Traduzido por Google,
    ACTIVE - Bacia oval para instalação embutida - 180x80x59mm
    Especificação
    • ACTIVE - Oval basin for recessed installation - 180x80x59mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK1815
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)59
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs