Publicar produtos
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR

    CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR

    Traduzido por Google,
    CONNECT Banho SCR 895 Silver Bow CLR
    Especificação
    • CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL6211
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosShower Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)895
    • Profundidade (mm)6
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText