Publicar produtos
CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR
CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR

    CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR

    Traduzido por Google,
    CONECTAR/CONCEPTAR SP/DISH CERÂMICA &BRKT/HLDR
    Especificação
    • CONNECT/CONCPT SP/DISH CERAMIC &BRKT/HLDR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaN1390
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)74
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)131.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)0.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary activities
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties