Publicar produtos
M+L MIRROR ECO 40X70 NO FRAME

M+L MIRROR ECO 40X70 NO FRAME

Traduzido por Google,

Espelho 40x70cm

Especificação
  • Mirror 40 x 70cm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT3364
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom Mirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)26
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Peso líquido (Kg)4.06
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText