Publicar produtos
MAGNUM FRONTAL RG 160 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 160 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 160 RECT GLOSSY BRILL

    Traduzido por Google,

    Magnum PSC+L Canto Chuveiro 1600 mm, Versão Direita, 1 Porta Corrediça, 1 Painel Fixo, Vidro Limpo de 8 mm, Limpo Ideal, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9664
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)90
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers