Publicar produtos
SOFTMOOD mirror 450x25mm
SOFTMOOD mirror 450x25mm

    SOFTMOOD mirror 450x25mm

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Espelho SOFTMOOD 450x25mm
    Especificação
    • SOFTMOOD mirror 450x25mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7824
    • Familia de productoSOFTMOOD
    • Grupo de produtosMirror
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)25
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa