Publicar produtos
SOFTMOOD mirror 800x22mm
SOFTMOOD mirror 800x22mm

    SOFTMOOD mirror 800x22mm

    Traduzido por Google,
    Espelho SOFTMOOD 800x22mm
    Especificação
    • SOFTMOOD mirror 800x22mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7826
    • Familia de productoSOFTMOOD
    • Grupo de produtosMirror
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)22
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties