Publicar produtos
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door

    Infinity Sliding French Door

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Substituição de portas francesas de correr

    Amplie o espaço habitável da sua casa e integre o exterior ao interior com a porta francesa deslizante Infinity. O design clássico da porta francesa, aliado à facilidade de deslizamento, proporciona uma vida sem esforço.

    Crie espaço com design clássico

    O sistema de deslizamento que economiza espaço e o perfil tradicional mais largo foram cuidadosamente projetados para complementar os móveis ou a decoração da sua casa.

    Operação perfeita

    A tela suspensa desliza facilmente e não fica presa em sujeira ou detritos no trilho da soleira.

    Segurança

    A trava de segurança opcional oferece maior tranquilidade quando a porta está trancada ou ventilada.

    Força e durabilidade

    Projetado para manter o ambiente externo afastado e apresentar desempenho de nível comercial leve que excede os requisitos residenciais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainfinity-7282fr
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding Patio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors