Publicar produtos
Infinity Inswing French Door 2 Panel
Infinity Inswing French Door 2 Panel
Infinity Inswing French Door 2 Panel
Infinity Inswing French Door 2 Panel

    Infinity Inswing French Door 2 Panel

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Substituição de portas francesas de abrir

    Amplie seus espaços internos e externos com a Porta Francesa de Abrir Infinity, feita com fibra de vidro Ultrex® durável e de baixa manutenção. Escolha entre abertura para dentro ou para fora em diversas configurações para dar uma nova vida à sua casa.

    Estilo descomplicado

    O perfil mais amplo da porta francesa de abrir oferece um design atemporal.

    Criar espaço

    Entre ou saia conforme sua preferência e o espaço disponível.

    Tranquilidade

    Sinta-se seguro e protegido com um sistema de travamento multiponto.

    Praticamente sem necessidade de manutenção

    A fibra de vidro Ultrex resiste ao desbotamento, empenamento, amassamento e rachaduras.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainfinity-nifd2
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSwinging Patio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors